Publicar produtos
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Dynamic Rated - Curtain Style Blade - Class B - VFD-10D-B
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Dynamic Rated - Curtain Style Blade - Class B - VFD-10D-B

Traduzido por Google,

1 hora e meia - Classificação Dinâmica - Amortecedor de Fogo
Lâmina estilo cortina

O amortecedor contra incêndio VFD-10D-B emprega lâminas do tipo cortina de fluxo de ar para controle de incêndio no ponto de origem em sistemas HVAC estáticos e dinâmicos. O VFD-10D-B é qualificado para 4.000 pés/min (20,3 m/s) e 4 pol.wg. (1,0 kPa) podendo ser instalado em paredes ou divisórias verticais, ou horizontalmente em pisos ou montagens com resistência ao fogo de até 2 horas.

Especificação
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel - curtain style.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 6" x 4" (152 x 102)

    Maximum Size:
    Single Section: Vertical: 36" x 44" (914 x 1118)
    Horizontal: 36" x 33" (914 x 838)
    Multiple Section: Vertical: 120" x 69" (3048 x 1753) or 72" x 117" (1829 x 2972)
    Horizontal: 36" x 34" (914 x 864) or 72" x 16" (1829 x 4067)

    Stainless Steel: Single Section: Vertical: 36" x 33" (914 x 838)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical and horizontal)

    UL HNLJ.V-5: Ventilation Duct Assemblies

    Maximum Dynamic Closure Velocity:
    4000 fpm (20.3 m/s)
    2000 fpm (10. 2 m/s)

    Maximum UL555S Rated Pressure: 4 in. wg. (1.0kPa)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFire-Damper-1-1-2-Hour-Dynamic-Rated-Curtain-Style-Blade-Class-B-VFD-10D-B
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosFire-Smoke Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire and smoke dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 23
  • Título OmniclassFire Dampers