Publicar produtos
DS.19 Shingle
DS.19 Shingle
DS.19 Shingle
DS.19 Shingle
    PREFA

    DS.19 Shingle

    Traduzido por Google,

    A nova e inovadora telha DS.19 não é apenas um destaque em termos de aparência. A nova telha pode ser instalada em uma inclinação do telhado de 17° , estabelecendo novos padrões neste segmento de produtos.

    A telha DS.19 é especialmente leve e se destaca desde pequenas superfícies até grandes projetos. O sistema dobrável garante que as telhas DS.19 não sejam apenas incrivelmente à prova de tempestades e intempéries, mas também tenham uma ótima aparência.

    Devido à sua aparência tradicional, eles são, acima de tudo, ideais para estruturas de telhado clássicas. No entanto, também pode criar um contraste interessante quando combinado com a arquitetura moderna.

    • Para qualquer projeto: desde o menor edifício até um grande projeto
    • Aparência moderna e ampla gama de cores em qualidade P.10
    • Pode ser usado para inclinações de telhado de 17° e superiores
    • Particularmente leve, à prova de tempestade e resistente às intempéries
    Especificação
      • Available in 9 standard colours (stucco surface)
      • Also available with a smooth finish upon request

      MATERIAL: aluminium 0.7 mm thick

      VISIBLE SIDE: Coil coating

      REAR: protective paint

      SIZE: 480 × 262 mm (cover)

      WEIGHT: 1 m² = approx. 2,75 kg = 8 DS.19 shingles

      ROOF PITCH: from 17° INSTALLATION: from 17 to 25° you need solid sheathing; or with snow loads greater than 3.25 kN/m² (reference height for Switzerland: 925 m); or in terrain categories 0, I or II, solid sheathing with a bitumen layer is required

      FASTENING: 1 patent clip per DS.19shingle = 8 patent clips per m²

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicads19-shingle
    • Familia de productoRoof Systems
    • Grupo de produtosRoof Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)262
    • Largura (mm)480
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Peso líquido (Kg)0.35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas

    Disponibilidade da região

    Europa