Publicar produtos
Roof Tile
Roof Tile
Roof Tile
Roof Tile
Roof Tile
Roof Tile
    PREFA

    Roof Tile

    2.2 de 5 estrelas2.2(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Pesando apenas 2,3 kg/m², as telhas PREFA são um dos materiais de cobertura mais resistentes que existem. Mesmo estruturas de telhado mais antigas intactas podem ser renovadas de forma fácil e acessível com telhas de alumínio de pequeno formato. Quatro telhas são suficientes para cobrir um metro quadrado inteiro de superfície do telhado.

    • Disponível em 9 cores padrão
    • Gama completa de acessórios
    • Liga de acordo com EN 1396
    • Tratamento de superfície em um procedimento de revestimento de bobina
    Especificação
      • Available in 9 standard colours (stucco surface)
      • Also available with a smooth finish upon request

      MATERIAL: aluminium 0.7 mm thick

      VISIBLE SIDE: Coil coating

      REAR: protective paint

      SIZE: 600 × 420 mm (cover)

      WEIGHT:1 m² = approx. 2.3 kg = 4 tiles

      ROOF PITCH:
      from 12° (rafter length: up to 7 m)
      from 14° (rafter length: up to 7-12 m)
      from 16° (rafter length: over 12 m)

      INSTALLATION: on solid sheathing (at least 24 mm); or with snow loads greater than 3.25 kN/m² (reference height for Switzerland: 925 m); or in terrain categories 0, I or II, solid sheathing with a bitumen layer is required

      FASTENING: 2 PREFA patent clips per roof tile = 8 clips per m²

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaroof-tile
    • Familia de productoRoof Systems
    • Grupo de produtosRoof Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)420
    • Largura (mm)600
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Peso líquido (Kg)0.57
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas

    Disponibilidade da região

    Europa