Publicar produtos
103745 Fire Hose Reel Type 4SVS/160 30m/25-S
Presto AB

103745 Fire Hose Reel Type 4SVS/160 30m/25-S

Traduzido por Google,

HIDRATANTE DE INCÊNDIO TIPO 4SVS

Para montagem embutida na parede. Com impermeabilização.

Armário de hidrante de incêndio Presto Tipo 4SVS com mangueira central

carretel para montagem embutida na parede. O 4SVS consiste em

um revestimento exclusivo montado na parte inferior do gabinete criando

uma camada impermeável. Existem dois orifícios de drenagem na parte frontal do

o gabinete e o quadro. Isso permite a detecção rápida de

qualquer vazamento de água, minimizando o risco de danos causados pela água.

Baseado na comprovada série 4S da Presto (hidrantes de incêndio para

montagem), a série 4SVS tem as mesmas dimensões e

recursos como antes, mas vários itens foram modificados

para minimizar o risco de danos causados pela água.

Vem completo com inserto montado na fábrica, válvula de esfera e sinais. O armário vem com uma porta articulada à direita ou à esquerda. Porta com dobradiça direita em design padrão.

Especificação
  • art.nr. 103745

    Hose Lenght/Dimension

    30m/25mm

    Built in depth 160mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFire-Hose-Reel-Type-4SVS-160-30m-25-S-103745
  • Familia de productoFire Hose Reel
  • Grupo de produtosFire Hose Reel Type 4
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)790
  • Largura (mm)790
  • Profundidade (mm)190
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioBorracha
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater fire extinguishing systems