Publicar produtos
12 A ECO Wall-Mounted Urinal Tap

12 A ECO Wall-Mounted Urinal Tap

Traduzido por Google,
Torneira ecológica, para fixação em balcão com corpo em latão cromado. Modelos: 10706 - 10638.
Especificação
  • *Chromed brass body with non-corrosive internal pieces. *Press-button opening. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Male inlet 1/2. *Flow rate: 5 l/min. to 3 bar. *Automatic safety-lock: 5 ± 1 s. *Gross weight: 0,420 Kg. *Water saving: 76%.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única10706
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosUrinal
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)60
  • Largura (mm)55
  • Profundidade (mm)91
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa