Publicar produtos
XT ECO LM Washbasin Tap Timed Mixer

XT ECO LM Washbasin Tap Timed Mixer

Traduzido por Google,
Torneira ecológica para lavatório timer com tecnologia Presto para fixação em bancada. Modelos: 11032 - 11035 - 11132 - 11135 - 11534 - 11535.
Especificação
  • *Excellent ergonomic and advanced technology saving water, achieving a reduction of up to 77%. *Automatic closing: 10 ± 2 s. *1/2" male inlet. *Flow rate: 2 l/minuto. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Gross weight: 0,620 kg. *Handle mixer designed for comfort and provided with color indications. *Supplied with non-return valves to prevent the intercommunication of hot and cold water. *Supplied with: 350 mm flexible inox hose ½”, two stopcock set, seal and washer. *Costant flow: 1,9 l/min. *Automatic safety-lock: 10 ± 2s. *Gross weight: 1,049 kg. *Saving water reduction of up to 77%.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única11032
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)131
  • Largura (mm)57
  • Profundidade (mm)157
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa