Publicar produtos
XT ECO L Washbasin Tap Timed

XT ECO L Washbasin Tap Timed

Traduzido por Google,
Torneira ecológica para lavatório timer com tecnologia Presto para fixação em bancada. Não misturador. Modelos: 11601 - 11532 - 11612.
Especificação
  • *Automatic safety-lock: 10 ± 2 s. *Constan flow: 2 l/min. *1/2 male inlet with aerator. *Press button opening. *Chromed brass body and press button, interchangeable pieces. *Fixation elements: seal and washer. *Gross weight: 0,0833 Kg. *Saving water reduction of up to 77%. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única11601
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)131
  • Largura (mm)46
  • Profundidade (mm)168
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa