Publicar produtos
1000 M Wall-Mounted Toilet Tap

1000 M Wall-Mounted Toilet Tap

Traduzido por Google,
Válvula de descarga com corpo em latão cromado para montagem em parede, dotada de amplo controle ergonômico em aço revestido com epóxi verde. Dispositivo anti-sipon incorporado. Pistão intercambiável. Modelos: 14109 - 95672.
Especificação
  • *Automatic closing: 7 ± 2 s. *Flow rate: 1,2 l/s. *3/4 male inlet. *Supplied with union nuts, joint for Ø 28 tube. *Anti-siphon device incorporated. *Minimum dynamic pressure needed: 0,900 bar. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Opening by multidirectional lever. *Chromed brass body, non-corrosive internal pieces. *Gross weight: 0,530 Kg. *Without stopcock.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única14109
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosWC
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)136
  • Largura (mm)60
  • Profundidade (mm)58
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa