Publicar produtos
ARTE I 2D Wall-Mounted Toilet Tap with stopcock

ARTE I 2D Wall-Mounted Toilet Tap with stopcock

Traduzido por Google,
Válvula de descarga ecológica push para montagem na parede com corpo em latão cromado. Modelo: 15150.
Especificação
  • *3/4 male inlet. *Push-button with double discharge: 3-6 l to 3 bar. *With stopcock. *Supplied with: seal, washer and union nut for Ø28 mm. *Anti-sipon device incorporated. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Push-button opening. *Chromed brass body of the flush with non-corrosiveinternal pieces. *Gross weight: 0,790 Kg. *Water saving: 45%. *With stopcock. *Compatible head with Flush Presto 1000 C and Presto ARTE-I.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única15150
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosWC
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)163
  • Largura (mm)60
  • Profundidade (mm)72
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa