Publicar produtos
Frame support for bars
Frame support for bars

    Frame support for bars

    Traduzido por Google,
    Suporte de quadro para barras Modelo: 18493.
    Especificação
    • Support with anchorage to the self-supporting toilet frame for fixing the support bar, specially designed for light partitioning. *Made of steel with high-resistance polyester paint coating, ready to install, supplied with fixing elements. *Simple installation, great robustness, frame height adjustment, bar support adjustment in three heights, floor fixing.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única18493
    • Familia de productoFrames
    • Grupo de produtosWC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)90
    • Largura (mm)510
    • Profundidade (mm)1160
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte Europa