Publicar produtos
Urinal frame support with mechanical flush Arte UE

Urinal frame support with mechanical flush Arte UE

Traduzido por Google,
Suporte para estrutura de mictório com descarga mecânica Arte UE Modelo: 18841.
Especificação
  • Frame for Urinal in conventional and/or light partition walls. *National manufacturing in steel with high-resistance polyester paint coating. *Rack height adjustment 0-200 mm. *Possibility of maximum regulation. *Independent urinal support height. *Separation of Urinal fixings. *Independent water intake height. *Water inlet depth. *Independent tap height adjustment. *Independent drain elbow height. * Adjustable tap depth. *Great robustness.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única18841
  • Familia de productoFrames
  • Grupo de produtosUrinal
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1185
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)84
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)11.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código CSI MasterFormat 201433 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Storm Utility Drainage Piping
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa