Publicar produtos
Urinal frame support with electronic flush Domo Sensia I

Urinal frame support with electronic flush Domo Sensia I

Traduzido por Google,
Suporte para estrutura de mictório com descarga eletrônica Domo Sensia I Modelos: 18843 - 18844.
Especificação
  • Frame for Urinal in conventional and/or light partition walls. *National manufacturing in steel with high-resistance polyester paint coating. *Rack height adjustment 0-200 mm. *Possibility of maximum regulation. *Independent urinal support height. *Separation of Urinal fixings. *Independent water intake height. *Water inlet depth. *Independent tap height adjustment. *Independent drain elbow height. * Adjustable tap depth. *Great robustness.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única18843
  • Familia de productoFrames
  • Grupo de produtosUrinal
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1185
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)84
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)11.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código CSI MasterFormat 201434 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Roadway Signaling and Control Equipment
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa