Publicar produtos
XT UE Built-In Wall-Mounted Urinal Tap

XT UE Built-In Wall-Mounted Urinal Tap

Traduzido por Google,
Torneira cronometrada para mictório para Presto XT UE, montada na parede. Modelos: 26708 - 26636.
Especificação
  • *Push-button opening, with soft push option for easy open. *Interchangeable head and piston comprising the whole mechanism of the tap *1/2 female inlet and outlet. *Flow rate: 9 l/min to 1 bar. *Automatic closing: 6 ± 2 s. *Gross weight: 0,481 Kg. *Inox screews.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única26708
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosUrinal
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)71
  • Largura (mm)91
  • Profundidade (mm)75
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa