Publicar produtos
504 XL Washbasin Tap

504 XL Washbasin Tap

Traduzido por Google,
Torneira monocromática cronometrada para instalação na parede com corpo em latão cromado. Modelos: 33000 - 33020 - 33100 - 33120 - 95530 - 95531.
Especificação
  • *Automatic closing: 15 ± 5 s. *Male inlet 1/2. *With breaker. *Push-button opening. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Body and push-button in chrome-plated brass with trim, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Flow rate of 6 l/min. adjustable by the installer according to the pressure. *Gross weight: 0.460 Kg.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única33000
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)67
  • Largura (mm)37
  • Profundidade (mm)110
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa