Publicar produtos
3500 Wall-Mounted Washbasin Tap

3500 Wall-Mounted Washbasin Tap

Traduzido por Google,
Torneira misturadora temporizada para instalação na parede com corpo em latão cromado e botão em PVA preto. Modelo: 35912.
Especificação
  • *Automatic closing at 30 +5s -10s. *Flow: 8 l/minute. *Male inlet 3/4. *Opening by means of a single control push-button with temperature selection by means of a 180º turn. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. * Body and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Temperature adjustable by the installer at 40º C in maximum opening position. *Gross weight: 1.070 Kg.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única35912
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)75
  • Largura (mm)90
  • Profundidade (mm)102
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa