Publicar produtos
ALPA 90 Arte V Wall-Mounted Shower Tap

ALPA 90 Arte V Wall-Mounted Shower Tap

Traduzido por Google,
Torneira misturadora temporizada para instalação exposta com corpo em latão e botão ARTE cromado. Regulador automático de fluxo. Certificado pela AENOR relativamente à EN816 Modelo: 35925.
Especificação
  • *Automatic closing: 30 +5s -10s. Flow: 8 l/minute. *Male inlet and outlet 3/4. *Opening and temperature selection by means of a single push-button. *Body and push-button in chromed brass. *Interchangeable head comprising the entire mechanism of the tap, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Opening by means of a single control push-button with temperature selection by means of a 180º turn. *Components made of materials that can withstand temperatures of up to 70º C, to allow thermal anti-legionella disinfections. *Built-in non-return valves conforming to EN 1717, which prevent the mixing of cold and hot water. *Gross weight: 1.030 Kg. *(Models with drain valve do not contain a flow regulator). Certified by AENOR with respect to EN816
Especificações técnicas
  • Ref.ª única35925
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosShower
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)69
  • Largura (mm)90
  • Profundidade (mm)106
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa