Publicar produtos
ALPA 80 Built-In Wall-Mounted Shower Tap

ALPA 80 Built-In Wall-Mounted Shower Tap

Traduzido por Google,
Torneira misturadora temporizada para instalação embutida com corpo em latão cromado e botão em PVA preto. Regulador automático de fluxo. Modelo: 35945.
Especificação
  • *Chrome-plated brass body and black PVA push-button. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Built-in non-return valves that prevent the mixing of hot and cold water, according to EN 1717. *Push-button with temperature selection by means of 180º rotation. *Automatic closing at 30 seconds (-10s/+5s). *Flow: 8 l/minute. *Male inlet and outlet 3/4. *With 180 x 180 mm stainless steel plate, with fixing screws, flush box Ø 160 x 70 mm. Supplied with filter gaskets, flat gasket and coupling nuts for Ø 16 x 18 mm tube. *Gross weight: 1.940 Kg. *(Models with drain valve do not contain a flow regulator).
Especificações técnicas
  • Ref.ª única35945
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosShower
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)180
  • Largura (mm)180
  • Profundidade (mm)132
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa