Publicar produtos
AROHA Shower mixer
AROHA Shower mixer
AROHA Shower mixer

    AROHA Shower mixer

    Presto Ibérica Aroha 4601000 - 4601011 - 4601016 - 4601500 shower mixer chrome with shower kit
    Especificação
    • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished, white o black. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. 3/4 female inlet. Supplied with 1/2 to 3/4 eccentric cam and trim. Flow rate at 3 bar and maximum opening 12 l/minute. Supplied with shower kit.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4601000
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosShowers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)108
    • Largura (mm)214
    • Profundidade (mm)214
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte Europa