Publicar produtos
AROHA Gerontological wall washbasin tap

AROHA Gerontological wall washbasin tap

Traduzido por Google,
Torneira misturadora para pia geriátrica Equip Aroha 46010PG.
Especificação
  • Faucet made of brass, with chrome finish, minimum operating pressure: 0.5 bar, lever operation, body for installation in a single hole, sealed cartridge with 40 mm diameter ceramic discs,
Especificações técnicas
  • Ref.ª única46010PG
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-01-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)204
  • Largura (mm)178
  • Profundidade (mm)248
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)1.51
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa