Publicar produtos
AROHA Basin medium mixer

AROHA Basin medium mixer

Presto Ibérica Aroha 4605100 - 4604100 wash basin mixer chrome
Especificação
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 14,5 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 55 cm long. Supplied without click clack waste.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única4605100
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)222
  • Largura (mm)52
  • Profundidade (mm)52
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa