Publicar produtos
AROHA Bidet mixer
AROHA Bidet mixer
AROHA Bidet mixer

    AROHA Bidet mixer

    Traduzido por Google,
    Presto Ibérica Aroha 4607000 - 4606000 - 4607011 - 4607016 misturador para bidé cromado
    Especificação
    • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished, white o black. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 12 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 37 cm long. Water outlet via steerable ball and socket joint. Supplied without click clack waste.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4607000
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosBidets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)133
    • Largura (mm)52
    • Profundidade (mm)52
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte Europa