Publicar produtos
NINE Bath-Shower mixer with shower accessories

NINE Bath-Shower mixer with shower accessories

Traduzido por Google,
Misturador para banheira e chuveiro Presto Ibérica Nine 4621000 - 4621011 - 4621016 - 4621500 cromado com kit de chuveiro
Especificação
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished, white o black. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. 3/4 female inlet. Supplied with 1/2 to 3/4 eccentric cam and trim. Flow rate at 3 bar and maximum opening 20 l/minute. Output selection by inverter. Supplied with shower kit.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única4621000
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosShowers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)104
  • Largura (mm)215
  • Profundidade (mm)215
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa