Publicar produtos
NINE 3-way Recessed Shower mixer

NINE 3-way Recessed Shower mixer

Traduzido por Google,
Misturador de chuveiro Presto Ibérica Nine 4627200 - 4627211 - 4627216, monocomando embutido, 3 vias, cromado
Especificação
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. 1/2 female inlet and outlet. Flow rate at 3 bar and maximum opening 12 l/minute. Output selection by inverter. Adjustable trim plate. Supplied without shower kit.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única4627200
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosShowers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)186
  • Largura (mm)120
  • Profundidade (mm)120
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa