Publicar produtos
KILY Basin mixer
KILY Basin mixer
KILY Basin mixer

    KILY Basin mixer

    Traduzido por Google,
    Presto Ibérica Kily 4955000 - 4954000 - 4955011 - 4955016 misturador para lavatório cromado
    Especificação
    • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished, white o black. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 25 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 6,6 l/minute. With hidden aerator. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 45 cm long. Supplied without click clack waste.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4955000
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosBasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)173
    • Largura (mm)47
    • Profundidade (mm)47
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte Europa