Publicar produtos
XT FUSION Bath-Shower Mixer

XT FUSION Bath-Shower Mixer

Traduzido por Google,
Torneira misturadora banho-duche Modelo: 71210.
Especificação
  • *Great water saving, energy savings and improved hygienic conditions. *Lead free. * Constant flow rate: 8 l/min. *Recommended use pressure: 1-5 bar (min. 0.8 – max. 8 bar). *Permitted water temperature: max. 70ºC. *Gross weight: 1 kg. *Supplied with fixation elements: seal, washer, eccentric and trim.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única71210
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosShower
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)169
  • Largura (mm)215
  • Profundidade (mm)105
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa