Publicar produtos
CÓNICO Bidet mixer tap

CÓNICO Bidet mixer tap

Traduzido por Google,
Presto Ibérica Cónico 7177000 - 7176000 - 7177016 - Misturadora para bidé ABT7177000 cromada
Especificação
  • Tap made of brass with chrome or black finish, depending on the model. Body for installation in a single hole. Flow rate 12 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/8 inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with 37 cm hose. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Actuation by single-lever handle.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7177000
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosBidets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)126
  • Largura (mm)49
  • Profundidade (mm)126
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)1.14
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa