Publicar produtos
CÓNICO Kitchen tap

CÓNICO Kitchen tap

Traduzido por Google,
Presto Ibérica Cônico 7178600 high sink mixer chrome
Especificação
  • Tap made of brass with chrome finish. Flow rate 27.8 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/8 female inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with fixing elements and flexible hoses. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed mixer cartridge with 40 mm diameter ceramic discs. Operation by single-lever handle.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7178600
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosKitchen
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)296
  • Largura (mm)49
  • Profundidade (mm)247
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)1.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa
Argentina
Costa Rica
Portugal
Bolivia
El Salvador
Spain
Brasil
Guatemala
Chile
Honduras
Colombia
Mexico
Ecuador
Nicaragua
Falkland Islands (Islas Malvinas)
Panama
French Guiana
Trinidad and Tobago
Guyana
Paraguay
Peru
Suriname
Uruguay
Venezuela