Publicar produtos
DALMA Washbasin tap

DALMA Washbasin tap

Traduzido por Google,
Misturador para lavatório Presto Ibérica Dalma 7205000 - 7204000 - 720500E - 7205011 - 7205016 - 7205000_RAL2007 - 7205029 - 7205030 - 7205030 - 7205036 - 7205040 - 7205041 - 7205071 - PEM7205000 cromado
Especificação
  • Single-lever basin mixer tap with shelf. Made of brass. Sealed mixer cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Flow rate 12 l/min at 3 bar and maximum opening. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. G3/8 inlet. Supplied with: 37 cm hose. Model available with or without semi-automatic drain. ECO model available. Available in chrome, black, white, brushed gold, rose gold, brushed black chrome, bronze and aged copper, brushed nickel and luxcover cupra finishes.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7205000
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)153
  • Largura (mm)47
  • Profundidade (mm)155
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)1.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa