Publicar produtos
DALMA Bidet mixer tap

DALMA Bidet mixer tap

Traduzido por Google,
Misturador para bidé Presto Ibérica Dalma 7207000 - 7206000 cromado
Especificação
  • Single-lever bidet mixer tap with shelf. Made of brass. Body for installation in a single hole. Flow rate 12 l/min at 3 bar and maximum opening. Sealed cartridge with ceramic discs with a diameter of 35 mm. Minimum operating pressure: 0.5 bar. G3/8 inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with: Flexible hoses and fixing elements. Model available with or without semi-automatic drain.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7207000
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosBidets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)128
  • Largura (mm)47
  • Profundidade (mm)130
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)1.14
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa