Publicar produtos
75 Wall-Mounted Shower antivandal Tap pack

75 Wall-Mounted Shower antivandal Tap pack

Traduzido por Google,
Conjunto de torneira temporizada para instalação na parede com chuveiro e corpo anti-vandalismo em latão cromado. Modelos: 75030 - 75040.
Especificação
  • *Automatic closing at 30 +5s -10s. *Male inlet 1/2. *Flow: 8 l/minute. *Male outlet 3/4. *push-button opening. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Body and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Supplied with coupling nuts and gaskets for Ø 16 x 18 mm tube. *Built-in flow regulator. *Gross weight: 2.780 Kg.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única75030
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosShower
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)969
  • Largura (mm)66
  • Profundidade (mm)110
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa