Publicar produtos
XT ELEC Washbasin Hihg Tap Electronic

XT ELEC Washbasin Hihg Tap Electronic

Traduzido por Google,
Torneira de fechamento eletrônico para lavatório com sistema patenteado de detecção por meio de raios infravermelhos ativos. Modelos: E0178020 - P1178020 - P1178021 - P1678020 - P1678021.
Especificação
  • *Great water saving, energy saving and improved hygienic conditions. *View installation case: lid with security screws. *Automatic safety-lock system in case of electrical failure. *Automatic rinsing in 24 h. *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min. 0.8 – max. 8 bar). *Permitted water temperature: 70ºC max. *LED system indication for low battery, in battery product. *Constant flow of 6 l/min (with pressures above 3 bar) *Gross weight: 1,808 kg. *Supplied with: fixation elements: seal and washer; 350 mm flexible hose, 1/2" nut, CR-P2 battery or 12V power adapter.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única78020
  • Familia de productoElectronic Faucets
  • Grupo de produtosBasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)188
  • Largura (mm)53
  • Profundidade (mm)300
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa