Publicar produtos
DOMO TOUCH Washbasin Tap Electronic Mixer

DOMO TOUCH Washbasin Tap Electronic Mixer

Traduzido por Google,
Torneira eletrônica para lavatório para misturas com tecnologia Touch, modelo Presto Domo Touch LM, para fixação em bancada. Modelos: 79150 - 79151.
Especificação
  • *Great water saving, energy saving and improved hygienic conditions. *View installation case: lid with security screws. *Leak internal connections. *Automatic safety-lock system in case of electrical failure. *Automatic rinsing in 24 h. *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min. 0.8 – max. 8 bar). *Permitted water temperature: 70ºC max. *LED system indication for low battery, in battery model. *Constant flow of 6 l/min (with pressures above 3 bar) *Gross weight: 1,300 kg. *Supplied with: fixation elements: seal and washer; two 350 mm flexible hose, 1/2" nut, CR-P2 battery or 12V power adapter. *Automatic opneing 10 seconds, adjustable. *ON/OFF Function. *Brass lever. *350 mm flexible hose, 1/2" nut; Two stopcock set in square to ½ “ inlet and ½ “ outlet. *Two non-return valves.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única79150
  • Familia de productoElectronic Faucets
  • Grupo de produtosBasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)187
  • Largura (mm)77
  • Profundidade (mm)174
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa