Publicar produtos
DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Electronic Tap Mixer
DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Electronic Tap Mixer
DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Electronic Tap Mixer
DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Electronic Tap Mixer
DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Electronic Tap Mixer
DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Electronic Tap Mixer

    DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Electronic Tap Mixer

    Traduzido por Google,
    Torneira electrónica com sistema patenteado de detecção por meio de raios infravermelhos activos. Modelos: 79250 - 79251 - 79255 - 79256 - 79260 - 79261 - 79265 - 79266 - P2679250 - P2679251 - P3179250 - P3179251.
    Especificação
    • *Factory programming. *Great water savings, energy savings and improved hygienic conditions. *View installation case: lid with security screws. *Leaks internal connections. *Supplied with built-in galvanised steel kit. *Brass external plate, except the INOX product. *Supplied with 163 mm brass spout. *Female inlet 1/2. *Automatic safety-lock system in case of electrical failure. *8,5 l/min aerator to 3 bar. *Automatic rinsing in 24h. *Mixer cartrige with ceramic discs by brass lever. *CR-P2 battery pack or 12V transformer. *Anti-locking system. Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Temperature: 70ºC max.. *LED system indication for low battery. *Gross weight: 2,180 kg.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única79250
    • Familia de productoElectronic Faucets
    • Grupo de produtosBasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)264
    • Largura (mm)140
    • Profundidade (mm)200
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte Europa