Publicar produtos
Domo Sensia DM Electronic Shower Tap

Domo Sensia DM Electronic Shower Tap

Traduzido por Google,
Torneira de duche eletrónica com tecnologia Sensia. Modelos: 79310 - 79311.
Especificação
  • Saving water and energy. *Components integrated in the faucet for easy installation and increased vandal protection. *Integrated components: easy maintenance and excellent sealing. *Automatic closing of the electrovalve in case of exhausted battery or power failure. *Chrome plated brass body. *CR-P2 6V waterproof battery pack or 12V transformer depending on the model. *Low battery indication via communication LED. *Recommended use pressure: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Gross weight: 0.750 kg. *Watertight internal connections. *Ceramic mixer cartridge with a brass handle designed for greater comfort and provided with color indications.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única79310
  • Familia de productoElectronic Faucets
  • Grupo de produtosShower
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa