Publicar produtos
DOMO TOUCH Thermostatic Shower Built-In Tap Electronic

DOMO TOUCH Thermostatic Shower Built-In Tap Electronic

Traduzido por Google,
Torneira electrónica para duche de água única com sensor para fixação em balcão com corpo em latão cromado. Modelos: 79450 - 79451.
Especificação
  • *1/2" inlet and outlet. *Flow controller at 8 l/min. *Dynamic pressures recommended: 3-5 bar. *Supplied with: anti-vandal system with security screws.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única79450
  • Familia de productoElectronic Faucets
  • Grupo de produtosShower
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)151
  • Largura (mm)161
  • Profundidade (mm)214
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa