Publicar produtos
DOMO SENSIA Inlay Urinal Tap Electronic
DOMO SENSIA Inlay Urinal Tap Electronic
DOMO SENSIA Inlay Urinal Tap Electronic

    DOMO SENSIA Inlay Urinal Tap Electronic

    Traduzido por Google,
    Torneira electrónica com sistema patenteado de detecção por meio de raios infravermelhos activos. Modelos: 79600 - 79601 - P2679600 - P2679601 - P3179600 - P3179601.
    Especificação
    • *1/2 male inlet and 1/2 male outlet. *4 seconds discharges after the user left the urinary. *Recognition of its environment: allows adaptation to all kinds of washbasins or urinals. *Discharge flow: 1 l (with more than 1 bar pressures). *IP65 battery and 6 V battery pack. *LED system indication for low battery. *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Gross weight: 0,750 Kg. *Great water and energy saving. *View installation case: Lid with security screws. *Leak internal connections. *Automatic safety-lock in case of low battery. *Automatic rinsing in 24h. *Supplied with: CR-P2 battery. *Anti-vandal system with in between plate.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única79600
    • Familia de productoElectronic Faucets
    • Grupo de produtosUrinal
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)103
    • Largura (mm)120
    • Profundidade (mm)120
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte Europa