Publicar produtos
DOMO SENSIA Toilet Built-In Fluxor Electronic
DOMO SENSIA Toilet Built-In Fluxor Electronic
DOMO SENSIA Toilet Built-In Fluxor Electronic
DOMO SENSIA Toilet Built-In Fluxor Electronic

    DOMO SENSIA Toilet Built-In Fluxor Electronic

    Traduzido por Google,
    Descarga electrónica com sistema patenteado de detecção por raios infravermelhos activos para WC Presto Domo Sensia. Modelo: 79700.
    Especificação
    • *Factory programming. *Great water and energy saving. *View installation case: Lid with security screws and anti-vandal improvement. *Male inlet with 1 stopcock set. *Possibility of manual operation. *Automatic safety-lock in case of electrical failure. *LED system indication for low battery. *Constant discharge volume at pressures from 1,2 to 4 bar. *Built-in anti-siphon device in compliance with the health regulations in force. *Automatix rinsing in 24 h. *Gross weight: 2,600 kg. *Brass external plate, except the INOX model. *Flow rate: 11 l/min at 3 bar.*Supplied with: outlet with gaskets and pipe union nut Ø 28 mm. *Galvanised steel built-in box in . *Antivandal system. *Power pack: CR-P2 power or 12 V transformer.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única79700
    • Familia de productoElectronic Faucets
    • Grupo de produtosWC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)77
    • Largura (mm)167
    • Profundidade (mm)312
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte Europa