Publicar produtos
DOMO SENSIA Toilet Built-In Fluxor Electronic without mechanical button

DOMO SENSIA Toilet Built-In Fluxor Electronic without mechanical button

Traduzido por Google,
Descarga eletrônica com sistema patenteado de detecção por meio de raios infravermelhos ativos para WC Presto Domo Sensia. Modelos: 79710 - 79711.
Especificação
  • *Factory programmed. *Water and energy savings. *Components integrated into the tap for easy installation and increased vandal protection. *Integrated stopcock. *Watertight CR-P2 6V battery pack or 12 V transformer depending on the model. *Automatic closing of the solenoid valve in the event of a power failure. *Low battery indication via communication LED. *Constant discharge volume with pressures from 1.2 to 4 bar. *Built-in anti-siphon device in accordance with current health regulations. *Automatic rinsing every 24 hours. *Brass exterior plate. *Recommended operating pressure: 1-5 bar. *G1 male inlet. *Sensor operation. *Closing by presence. *Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. *Supplied with: decorative plate without safety button, CR-P2 6V battery or 12 V transformer depending on model and fluxor.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única79710
  • Familia de productoElectronic Faucets
  • Grupo de produtosWC
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-01-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)200
  • Largura (mm)180
  • Profundidade (mm)71
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Peso líquido (Kg)1.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa