Publicar produtos
PYSA Kitchen mixer
PYSA Kitchen mixer
PYSA Kitchen mixer
PYSA Kitchen mixer
PYSA Kitchen mixer
PYSA Kitchen mixer
PYSA Kitchen mixer

    PYSA Kitchen mixer

    Presto Ibérica Pysa 8548600 - 8548611 - 8548616 - 8548618 - 8548640 - 8548641 - 8548661 high sink mixer chrome
    Especificação
    • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome, mate chrome, white, black, gold, aged bronze and aged copper finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Dual position opening. Single hole-mounting. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 20,7 l/minute. 7,6 l/minute Flowing Ecosystem aerator. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 37 cm long.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única8548600
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosKitchen
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)339
    • Largura (mm)92
    • Profundidade (mm)92
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte Europa