Publicar produtos
THEO DARK Kitchen tap pull out

THEO DARK Kitchen tap pull out

Traduzido por Google,
Misturador de cozinha Presto Ibérica Theo Dark 8639400 - 8639436 cromado com bica extensível e 1 função
Especificação
  • Tap made of brass with chrome or brushed black chrome finish, depending on the model. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Lever operation. Body for installation in a single hole. Sealed mixer cartridge with 35 mm diameter ceramic discs.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única8639400
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosKitchen
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)325
  • Largura (mm)53
  • Profundidade (mm)254
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)3.17
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa