Publicar produtos
KARIM DUE Bidet mixer

KARIM DUE Bidet mixer

Traduzido por Google,
Presto Ibérica Karim Due 88947000 - 88946000 - 8894600E - 8894700E Misturadora para bidé
Especificação
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Save water system two positions of opening the handle. Single hole-mounting. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 40 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 8,5 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 45 cm long. Water outlet via steerable ball and socket joint. Supplied without pop-up waste.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única88947000
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosBidets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)200
  • Largura (mm)110
  • Profundidade (mm)110
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa
Argentina
Costa Rica
Portugal
Bolivia
El Salvador
Spain
Brasil
Guatemala
Chile
Honduras
Colombia
Mexico
Ecuador
Nicaragua
Falkland Islands (Islas Malvinas)
Panama
French Guiana
Trinidad and Tobago
Guyana
Paraguay
Peru
Suriname
Uruguay
Venezuela