Publicar produtos
AROHA TECH Basin high mixer electronic
AROHA TECH Basin high mixer electronic

    AROHA TECH Basin high mixer electronic

    Traduzido por Google,
    Misturador eletrônico de parede para lavatório Presto Ibérica Aroha Tech P3178120 - P3178121
    Especificação
    • Tap made of brass with a finish available in black marble or white marble. *Components integrated in the faucet for easy installation and increased vandal protection. *Automatic closing of the solenoid valve in case of power failure. *Automatic rinsing every 24 hours. *Low battery indication by communication LED, in battery model. *Gross weight: 1,952 kg. Constant flow of 6 l/min (with pressures greater than 1 bar). Automatic closing of the solenoid valve in case of power failure. G1/2 female inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the parts of the taps can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with: *Fixing elements, gasket and washer. *450 mm flexible hose, with 1/2 nuts. *CR-P2 battery or 12 V transformer (depending on model). Recommended use pressure: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). Activation by sensor.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaP3178120
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosBasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201433 41 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Storm Utility Drainage Piping
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte Europa