Publicar produtos
Broadway Acoustic Wall Panels
Broadway Acoustic Wall Panels
Broadway Acoustic Wall Panels
Broadway Acoustic Wall Panels

    Broadway Acoustic Wall Panels

    Traduzido por Google,

    Quem disse que 90% de toda a comunicação é não verbal provavelmente nunca tentou conversar sobre o barulho de um restaurante barulhento, ou se esforçou para ouvir o ponto de vista de um apresentador em uma sala de conferências cavernosa. Conversas em espaços públicos nos conectam, seja em um restaurante, casa de culto, sala de conferências ou qualquer espaço onde as pessoas se reúnam. Se o seu espaço não for projetado acusticamente para garantir que as pessoas possam ser ouvidas, essas conexões pessoais e os benefícios potenciais que elas fornecem para o seu negócio, como avaliações de 5 estrelas e clientes recorrentes, podem ser perdidos. Os painéis Broadway da Primacoustic permitem que seus clientes, congregantes, patronos — qualquer pessoa em seu local de trabalho — sejam ouvidos.

    Entre em contato com a Primacoustic

    Especificação
    • Details:

      • Core Panel Material: Glass wool
      • Finish: Acoustically transparent Polyester fabric
        or glass wool tissue micromesh sealed with Paintable Absolute White™ latex coating

      Available sizes:

      • 24 × 24 in (610 × 610 mm)
      • 12 × 48 in (305 × 1219 mm)
      • 24 × 48 in (610 × 1219 mm)
      • 48 × 48 in (1219 × 1219 mm)

      Available colours:

        • Black
        • Arctic White
        • Linen
        • Grey
        • Paintable Absolute White™
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaBroadway_Acoustic_Wall_Panels
      • Familia de productoAcoustic Wall Panels
      • Grupo de produtosBroadway
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2024-08-28
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalLã de vidro
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
      • Classificação IFCParede
      • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
      • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
      • Código CSI MasterFormat 201432 35 16
      • Título CSI MasterFormat 2014Sound Barriers
      • Número OmniClass23-15 13 19 35
      • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment