Publicar produtos
Hexus Acoustic Ceiling Clouds
Hexus Acoustic Ceiling Clouds
Hexus Acoustic Ceiling Clouds

    Hexus Acoustic Ceiling Clouds

    Traduzido por Google,

    Cada aspecto de uma sala — paredes, piso e especialmente o teto — pode contribuir para reflexões acústicas problemáticas, ecos, reverberação e outras anomalias da sala. Conheça as Broadway Clouds da Primacoustic, a solução perfeita de painel multiformato para domar reflexões de ondas sonoras no teto. As Broadway Clouds ficam penduradas no teto ou podem ser usadas como defletores ou painéis de parede, capturando reflexões ao absorver o som conforme ele atinge a face do painel, prendendo as reflexões na parte de trás. Feitos de material de micromalha de alta qualidade com bordas endurecidas por resina, os painéis podem ser revestidos com tecido acusticamente transparente Broadway ou revestidos com acabamento patenteado Absolute White pintável, que permite que você pinte levemente os painéis no local com spray para uma estética agradável sem afetar o desempenho acústico.

    Entre em contato com a Primacoustic

    Especificação
    • Details:

      • Core Panel Material: Glass wool
      • Finish: Glass wool tissue micromesh sealed with Paintable Absolute White™ latex coating

      Available sizes:

      • 24 × 48 in (610 × 1219 mm)

      Available colours:

        • Paintable Absolute White™

        Suspension Hardware Included

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaHexus_Acoustic_Ceiling_Clouds
      • Familia de productoAcoustic Ceiling Clouds
      • Grupo de produtosBroadway
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2024-08-28
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalLã de vidro
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
      • Classificação IFCForro
      • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
      • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
      • Código CSI MasterFormat 201432 35 16
      • Título CSI MasterFormat 2014Sound Barriers
      • Número OmniClass23-15 19 15 13 11
      • Título OmniclassAcoustical Ceiling Panels