Publicar produtos
Stratotile T-Bar Acoustic Panels
Stratotile T-Bar Acoustic Panels
Stratotile T-Bar Acoustic Panels

    Stratotile T-Bar Acoustic Panels

    Traduzido por Google,

    Às vezes, adicionar painéis de absorção sonora na sua parede não é viável ou possível. Exemplos seriam uma sala de conferências de escritório com painéis de vidro ou uma sala de aula com quadros-negros ou quadros brancos nas paredes — ambos os espaços onde as paredes são um componente funcional ou de design na sala.

    Existe uma solução. Os StratoTiles da Primacoustic são placas acústicas de teto extraabsorventes que reduzem o eco e a reverberação do ambiente, proporcionando efetivamente uma solução confiável de absorção sonora sem precisar recorrer a painéis de montagem na parede. Os painéis de teto de alto desempenho StratoTile oferecem as mesmas características de absorção que nossos painéis Broadway emblemáticos em tamanhos e acabamentos de placas de teto rebaixado padrão.

    Os painéis de teto StratoTile são a solução perfeita de absorção sonora para call centers, salas de reunião, escritórios, restaurantes, salas de aula ou qualquer sala onde reverberação e eco excessivos podem dificultar as conversas e os painéis de parede não são uma opção.

    Entre em contato com a Primacoustic

    Especificação
    • Details:

      • Core Panel Material: Glass wool
      • Finish: Glass wool tissue micromesh sealed with Paintable latex coating
      • Grid Spacing: 15/16″, T24 (24mm grid)

      Available sizes:

      • 24 × 24 in (610 × 610 mm)
      • 24 × 48 in (610 × 1219 mm)

      Available colours:

        • Black
        • Paintable Absolute White™
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaStratotile_T-Bar_Acoustic_Panels
      • Familia de productoCeiling Tiles (ACT)
      • Grupo de produtosGridway
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2024-08-28
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalLã de vidro
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
      • Classificação IFCForro
      • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
      • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
      • Código CSI MasterFormat 201432 35 16
      • Título CSI MasterFormat 2014Sound Barriers
      • Número OmniClass23-15 19 15 11 11
      • Título OmniclassAcoustical Ceiling Tile