Publicar produtos
ESW8
Prodex

ESW8

Traduzido por Google,

Espuma de polietileno de célula fechada com 8 mm de espessura laminada em alumínio reforçado e face branca resistente a UV

Especificação
  • ALUMINIO REFORZADO DE BAJA EMITANCIA + ESPUMA POLIETILENO + CARA POLIETILENO BLANCO RESISTENTE AL UV

    El ESW8 es el producto de la familia de aislantes Prodex que cuenta con la certificación internacional ASTM-E84 ó prueba de túnel que evalúa el comportamiento del aislante ante una condición controlada de incendio.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaESW8
  • Familia de productoThermal insulation
  • Grupo de produtosReflective insulation
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-12-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)20000
  • Largura (mm)1220
  • Profundidade (mm)8
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioPET
  • Concebido emCosta Rica
  • Fabricado emCosta Rica
  • Peso líquido (Kg)7.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEC000406
  • Nome ETIMThermal insulation