Encontre na seção « Download » todas as informações úteis para o seu projeto: desenhos técnicos, ficha técnica, aviso, procedimento de download do aplicativo móvel « Vent & Volet », argumento do controle remoto geral conectado Calyps'HOME®.
Persianas verticais externas conectadas - Contribuinte descarbonatado para edifícios (consumo de energia reduzido e conforto no verão) - Garantia de claridade do vidro para mais luz
Desempenho energético:
- Material compósito tipo lona têxtil Soltis Horizon 86 da empresa Ferrari ®.
23 cores à escolha do arquitecto
- Até 85% do calor bloqueado do lado de fora
- Folga mínima na vidraça: caixa pequena (90) e barra de carga de fechamento da caixa totalmente retrátil
- Estrutura autoportante, não é necessária outra fixação para as corrediças
- Chassi exclusivo de Enduro testado em mais de 14.000 ciclos (40 anos de operação com uma subida e descida/dia)
- Furos ranhurados nos trilhos-guia, ideais para alinhamento perfeito do tecido.
- Extremidades telescópicas da barra de carga (pouco risco de sair ao vento)
- Possibilidade de recuperar 4 mm de largura livre de jogo no momento da instalação.
- Opção sem caixa para integração numa reserva
A saber : Compatibilidade com um comando geral conectado Calyps'HOME (vendido como opção) para fechar as persianas ao mesmo tempo com um único botão, mesmo remotamente. Compatibilidade também com o BMS (Building Management System).
CAIXA DE POSIÇÃO
Instalação SEM Reserva
Construção tradicional com isolamento por dentro ou por fora, sob lintel ou saliente (colocação em suportes)
Também possível em casas de madeira
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
France |