Publicar produtos
Brise-Soleil Orientable Référence Solaire
Brise-Soleil Orientable Référence Solaire
Brise-Soleil Orientable Référence Solaire
Brise-Soleil Orientable Référence Solaire
Brise-Soleil Orientable Référence Solaire
Brise-Soleil Orientable Référence Solaire
Brise-Soleil Orientable Référence Solaire
Brise-Soleil Orientable Référence Solaire
Brise-Soleil Orientable Référence Solaire
Brise-Soleil Orientable Référence Solaire
    PROFALUX

    Brise-Soleil Orientable Référence Solaire

    Traduzido por Google,

    Encontre na seção « Download » todas as informações úteis para o seu projeto: desenhos técnicos, ficha técnica, aviso, procedimento de download do aplicativo móvel « Vent & Volet », argumento do controle remoto geral conectado Calyps'HOME®.

    BSO REFERENCE Solaire - Protege a luz pela orientação das lâminas, preservando a vista para o exterior.
    - Alimentado por energia solar, evita a necessidade de instalações elétricas
    - Excelente desempenho térmico e visual
    - BSO autoportante que se apoia nas guias
    - Fins de curso pré-ajustados de fábrica
    - Entregue pronto para instalar e pronto para operar
    - Painel solar deslocado: 510 mm x 80 mm x 50 mm
    - Opção sem caixa conforme configuração BSO
    - Na versão sem caixa, o BSO possui um flange biselado para facilitar a passagem nas reservas estreitas


    CASO DE INSTALAÇÃO

    - Instalação em TÚNEL COFFRE
    Construção tradicional com isolamento interior
    Também possível com isolamento térmico externo ou em reserva de concreto
    - Instalação em reserva no revestimento
    Construção de casas de madeira
    - Instalação SEM RESERVA
    Construção tradicional com isolamento por dentro ou por fora
    Entre mesa, sob lintel também possível em casa de madeira ou em superfície
    No caso de instalação em fachada: o fornecimento incluirá suportes de fixação reguláveis em altura e largura.


    Especificação
    • Technical data

      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"


      Blades :

      PX90Z = Aluminium blade 90 mm

      Manoeuvres available:
      Solar radio

      Slide : C20

      Minimum limits :
      Profalux Solar motor
      For PX90Z blade
      LDC* minimum = 550 mm
      HCC* min = 500 mm
      For smaller widths, please contact us
      Maximum limits :
      LDC* max = 3149 mm for PX90Z
      HCC* max = 3950 mm
      Depth reservation :
      130 mm for PX90Z
      Depth reservation with valance :
      160 mm to 180 mm for PX90Z
      Number of brackets for front fixing :
      HCC* < 1800 mm = 2
      1801 mm < HCC* < 2350 mm = 3

      Offset panel
      Remote solar panel: 510 mm x 80 mm x 50 mm
      Cable length 1,5 m black : Cable length 1.5 m black: 3 wires of 0.75mm².
      Cable length 3 m black : Cable length 3 wires 1.5 mm².
      Wind resistance V*3 or V*5 according to dimensions
      Info + : the application Wind & Shutter of Profalux allows you to calculate, in a few clicks, the class of wind resistance required according to the DTU 34.4 for roller shutters, brise-soleil orientables or vertical blinds on your site.
      PROFALUX ADVICE
      1 - The product recharges even on cloudy days.
      It works up to 45 days without sun.
      2 - It is strongly recommended that professionals and individuals with solar products have a Booster + charger (optional)
      3 - The battery is delivered charged. It is guaranteed for 5 years.

      *LDC = Width of the back of the slides
      *HCC = Height of the box included

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBSORS
    • Familia de productoBrise Soleil Orientable Solaire
    • Grupo de produtosBrise-Soleil Orientable
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3099
    • Largura (mm)599
    • Profundidade (mm)160
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
    • Classificação IFCJanela