Publicar produtos
Coffralux
Coffralux
    PROFALUX

    Coffralux

    Traduzido por Google,

    Encontre na seção « Download » todas as informações úteis para o seu projeto: desenhos técnicos, ficha técnica, aviso, procedimento de download do aplicativo móvel « Vent & Volet », argumento do controle remoto geral conectado Calyps'HOME®.

    Caixa pré-fabricada COFFRALUX

    • Melhora o isolamento térmico
    • Autoportante sem ser de suporte de carga
    • Estética porque a caixa é invisível por dentro ou por fora
    • Partes inferiores adaptadas e tampa do trilho de acabamento fornecida
    • Existe em várias versões

    Cofralux:
    • Seção adaptada a qualquer tipo de isolamento 28 ou 30
    • Aviso técnico CSTB nº 16/13-676_V1.1
    • Fibraglobo externo da face
    • Uc = 0,65W/(m².k) dependendo da configuração
    • Encaixe de ventilação opcional

    Coffralux REVESTIMENTO DE TIJOLO
    Espessura do tijolo 8 mm
    Seção 28
    Aviso técnico CSTB nº 16/13-676_V1.1
    Uc = 0,65W/(m².k) conforme configuração
    Encaixe de ventilação opcional

    Coffralux MEIO LINTEL
    Lado externo revestido com concreto
    Seção de 30

    CASO DE INSTALAÇÃO

    Coffralux : Construção tradicional com isolamento interno ou externo (enrolamento interno ou externo)
    HALF-LINK Coffralux : Construção tradicional com isolamento interior (enrolamento exterior)

    Especificação
    • Technical characteristics
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCX
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas