Publicar produtos
Porte de Garage Castellane
Porte de Garage Castellane
Porte de Garage Castellane
Porte de Garage Castellane
Porte de Garage Castellane
Porte de Garage Castellane
Porte de Garage Castellane
Porte de Garage Castellane
Porte de Garage Castellane
Porte de Garage Castellane
    PROFALUX

    Porte de Garage Castellane

    4.1 de 5 estrelas4.1(10 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Encontre na seção « Download » todas as informações úteis para o seu projeto: desenhos técnicos, ficha técnica, aviso, procedimento de download do aplicativo móvel « Vent & Volet », argumento do controle remoto geral conectado Calyps'HOME®.

    Portão de garagem de enrolar Castellane - Único portão de garagem de enrolar com certificação NF CSTB - Desempenho certificado em resistência ao vento, resistência, operação de dispositivos de segurança para proteção dos usuários - Instalação fácil e rápida

    • Operação suave e silenciosa
    • Não há espaço livre no teto disponível
    • Sem estouro externo
    • Dispositivo e motores Drop Stop: pré-fiação dos bornes aguardando conexão na barra do gabinete
    • Dispositivo de segurança anti-incrustante controlado por rádio
    • Gabinete de gerenciamento de segurança com iluminação integrada que liga automaticamente quando a porta é acionada.
    • Manivela de emergência em caso de falha de energia
    • Ampla escolha de cores

    A saber : Compatível com um comando geral ligado Calyps'HOME (vendido como opção) para fechar as persianas ao mesmo tempo com um único botão, mesmo remotamente.

    CASO DE INSTALAÇÃO

    Instalação de arandelas interiores e exteriores
    Colocação sob laje*
    Instalação sob lintel* enrolamento externo ou interno

    *Se a queda do lintel for inferior a 300mm, é imperativo instalar um perfil ao longo de todo o comprimento para endurecer a folha no lado do corredor (perfil não fornecido)

    Especificação
    • Technical specifications
      Find all the technical product information in the Technical Data Sheet available in "Download".

      NF PRODUCT

      Aluminium blades :
      - PX75 = curved blade 75 mm Alu double wall profile with CFC-free polyurethane foam

      Manoeuvres that can be done :
      Radio
      Emergency maneuvering
      Wired

      Backstage :
      C90 : up to width 3100 mm
      C145: between 3101 mm and 3700 mm

      Min. limits :
      L* up to 3100 mm

          Mini LG = 90
          Mini LD = 90
          Mini HL = 300

      L* from 3101 to 3700 mm

          Mini LG = 145
          Mini LD = 145
          Mini HL = 300

      *L = empty bay width

      Limits of use of Alu blades for Castellane
      According to type of blades - download the technical data sheet

      Box :
      Shape of the box : cut side
      Box dimensions (H x Depth in mm) : 300 X300 + 50 mm for the final blade coming out of the box.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPG
    • Familia de productoPorte de Garage
    • Grupo de produtosPorte de Garage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Garagem

    Disponibilidade da região

    Europa